Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een plaat met centrale vergrendeling als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces als draaglager voor optimale stabiliteit en draaiing. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van precisie kogellagers in roestvrij staal voor betrouwbare prestaties. De loopband bestaat uit een elastische band die niet-markerend is en is gevulkaniseerd voor duurzaamheid, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. Dit wiel is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat het geschikt maakt voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en sterkte essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
S4-materiaalnummer
990064977
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
99 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,86 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Plaat met centrale vergrendeling
Diameter bevestigingsgat
13 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
77,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Lengte plaat
175 mm
Breedte plaat
112 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
287 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
143,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
64 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
46 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellager, roestvrij
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal