Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360080
Productnummer:
5946USC150R36-34XS S30
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea clinic is een wiel van het type Wielen met centrale, totale vergrendeling. De bevestiging is een Kraagpen met Schakeln...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Linea clinic is een wiel van het type Wielen met centrale, totale vergrendeling. De bevestiging is een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte variant; wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is van polyamide en bevat Precisie kogellagers als zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van Precisie kogellagers Roestvrij, een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend, en een wielkern van Polyamide. De totale hoogte bedraagt 155 mm. De statische belasting is 300 kg; de dynamische belasting is 150 kg bij 4 km/h en 150 kg bij 3 km/h. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect