Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
Linea clinic
Order number:
990037768
EAN:
4031582360158
Productnummer:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Linea clinic is een wiel met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor medische en zorgtoepassingen. De kraagpen met schakeln...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Linea clinic is een wiel met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor medische en zorgtoepassingen. De kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant, vormt de bevestiging van het product, en de fabrikant van het ziekenhuisbed dient wasbare bedden in het pasgedeelte af te dichten. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en bevat een zwenklager met precisie kogellagers, waardoor het wiel vrij kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van precisie kogellagers van roestvrij staal; het loopvlak is uitgevoerd in gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, terwijl het wiellichaam uit polyamide bestaat. De totale hoogte van het product bedraagt 175 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 450 kg. De dynamische belastingscapaciteit is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect