Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
Linea clinic
Order number:
990035320
EAN:
4031582360073
Productnummer:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea clinic wielen met centrale totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in ko...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Linea clinic wielen met centrale totale vergrendeling zijn uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidende loopvlak en roestvrije precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 155 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 450 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Handvatset
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Speciale functies