Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
Linea clinic
Order number:
990034521
EAN:
4031582348378
Productnummer:
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea clinic is een wiel van het type Wielen met centrale, Totale vergrendeling, bedoeld voor medische en zorgtoepassingen. ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Linea clinic is een wiel van het type Wielen met centrale, Totale vergrendeling, bedoeld voor medische en zorgtoepassingen. De bevestiging gebeurt via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, uitgevoerd in de korte variant. De behuizing van polyamide bevat een zwenklager met precisie kogellagers voor een soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een lange levensduur. Het loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan en het wielhuis uit polyamide. De totale hoogte bedraagt 155 mm en de constructie is geschikt voor gebruik in klinische omgevingen. De statische belastbaarheid bedraagt 450 kg. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij 4 km/h en 150 kg bij 3 km/h. Toepassingen omvatten onder meer anesthesiewagens, ziekenhuisbedden, brancards en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect