Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingssysteem; bij wasbare bedden moet de fabrikant van het ziekenhuisbed de afdichting in het pasgedeelte verzorgen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale draaiing. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 millimeter en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan, ondersteund door een polyamide wielnaf. Het wiel wordt gedragen door precisie kogellagers van roestvrij staal, wat een lange levensduur en betrouwbare prestaties garandeert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 millimeter. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 300 kilogram. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 150 kilogram dragen bij een snelheid van 4 kilometer per uur, of tot 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. De Linea clinic is gespecificeerd voor toepassing in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5946UAC150R36-34XS S30
EAN
4031582359947
Kernkenmerken
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,06 kg
Productnaam
Linea clinic
Standaard
vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.
Type bevestiging
Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
42 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Uitzwenking
254 mm
Offset
47,5 mm
Zwenk radius
122,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellager, roestvrij
Handbediening
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-34XS S30

De Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, speciaal ontworpen voor medische toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen. Het wiel is geschikt voor gebruik op anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur. De montage geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant; wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenking. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide-kern. De wielophanging wordt ondersteund door precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor duurzaamheid en hygiënische eigenschappen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 millimeter. De statische draagcapaciteit is 300 kilogram. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur en 150 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg