Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
Linea clinic
Order number:
990064310
EAN:
4031582359930
Productnummer:
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het w...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingssysteem; bij wasbare bedden moet de fabrikant van het ziekenhuisbed de afdichting in het pasgedeelte verzorgen. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale draaiing. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 millimeter en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan, wat uitstekende grip en duurzaamheid garandeert. Het wiellichaam is gemaakt van polyamide en voorzien van precisie kogellagers in roestvrij staal, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in hygiënische omgevingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 millimeter. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 450 kilogram. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur en 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. De Linea clinic is geschikt voor diverse toepassingen in ziekenhuizen en medische instellingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect