Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingssysteem. Let op dat wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenking, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 millimeter en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern. De wielopstelling wordt ondersteund door precisie kogellagers van roestvrijstaal, wat uitstekende duurzaamheid en hygiëne garandeert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 175 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 450 kilogram. Voor dynamische belasting kan het wiel 150 kilogram dragen bij een snelheid van 4 kilometer per uur, of alternatief 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. Dit product is geschikt voor diverse medische toepassingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360011
S4-materiaalnummer
990061203
Kernkenmerken
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
175 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,2 kg
Productnaam
Linea clinic
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten
4
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.
Type bevestiging
Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
50 mm
Schroefdraad positie
7 mm
Vork
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Diameter koepel
45,5 mm
Uitzwenking
254 mm
Offset
47,5 mm
Zwenk radius
127 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellager, roestvrij
Kleur Wiel
Grijs wit (RAL9002)
Handbediening
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6

De Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, ontworpen voor gebruik in medische omgevingen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingssysteem. Let op dat wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenking, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 millimeter en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern. De wielopstelling wordt ondersteund door precisie kogellagers van roestvrijstaal, wat uitstekende duurzaamheid en hygiëne garandeert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 175 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 300 kilogram. Voor dynamische belasting kan het wiel tot 150 kilogram dragen bij een snelheid van 4 kilometer per uur, of alternatief tot 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. De Linea clinic is geschikt voor diverse medische toepassingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg