Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382877
Productnummer:
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor professionele medische toepassingen in ziekenhuize...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor professionele medische toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingssysteem, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en beschikt over een geïntegreerde kabelafbuiger gemaakt van polyethyleen, terwijl het zwenklager bestaat uit precisie kogellagers voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in medische omgevingen. Het loopvlak is gemaakt van gespoten polyurethaan, wat duurzaamheid en geluiddemping garandeert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel is 300 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 150 kilogram bedraagt bij een snelheid van 4 kilometer per uur, en 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. Dit wiel is geschikt voor diverse medische apparatuur en vervoermiddelen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect