Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
Integral twin
Order number:
900000457
EAN:
4031582554465
Productnummer:
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het product is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale draaiing. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 millimeter en beschikt over een polyamide lichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers van roestvrijstaal voor duurzaamheid en hygiëne. De totale hoogte van het product bedraagt 175 millimeter. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 450 kilogram en dynamische belastingen tot 150 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur. Het product vindt toepassing in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, zorgbedden, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur. Voor wasbare bedden dient de fabrikant van het ziekenhuisbed de fitting in het pasgedeelte af te dichten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Duitse Design Award
Duitse Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het gemakkelijk om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie