Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301786
Productnummer:
2476PJO150R36-32S30 4xM6
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
Agila care is een wiel van het type Wielen met centrale, totale vergrendeling, bestemd voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeg...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Agila care is een wiel van het type Wielen met centrale, totale vergrendeling, bestemd voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, uitgevoerd in de korte variant. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van twee balraces die een soepele draaibeweging van het wiel mogelijk maken. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een glijlager. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit polypropyleen. Deze combinatie zorgt voor een lichte, slijtvaste constructie. De totale hoogte van het product bedraagt 188 mm. De statische belastbaarheid is 200 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers