Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
Linea clinic
Order number:
990036613
EAN:
4031582360127
Productnummer:
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het w...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingsmiddel, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenking, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en beschikt over een loopvlak van polyurethaan met gespoten elektrische geleiding, ondersteund door een wiellichaam van polyamide. De wielopstelling wordt aangevuld met precisie kogellagers van roestvrijstaal, die optimale duurzaamheid en hygiëne garanderen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 130 millimeter. De statische belastingscapaciteit van dit wiel is 450 kilogram, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 150 kilogram bedraagt bij een snelheid van 4 kilometer per uur en 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen in ziekenhuizen en medische instellingen, waaronder anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect