Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
Linea clinic
Order number:
990061630
EAN:
4031582348392
Productnummer:
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea clinic is een wiel van het type Wielen met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor medische en zorgomgevingen. De ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea clinic is een wiel van het type Wielen met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor medische en zorgomgevingen. De bevestiging verloopt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als precisie kogellagers. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is eveneens uitgerust met precisie kogellagers. De loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd. De totale hoogte bedraagt 130 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 450 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingsgebieden zijn anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografie- en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect