Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Linea clinic is een wiel met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in de zorg en voor het verplaatsen van medische apparatuur en meubilair. De bevestiging van het wiel gebeurt met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant, waarmee het wiel stevig en veilig in het frame van het apparaat of bed wordt geplaatst. Let op: wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van precisie kogellagers voor een soepele zwenkbeweging van het wiel. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal. De loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan, dat zorgt voor een stille, stabiele rolling en goede bescherming van de vloer. Het totale hoogte-afmeting van het wiel bedraagt 150 mm. De statische belastbaarheid is 300 kg per wiel. Bij dynamische belasting kan het wiel 150 kg dragen bij een snelheid van 4 km/h en eveneens 150 kg bij 3 km/h. Het product is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6
EAN
4031582360028
Kernkenmerken
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
150 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,95 kg
Productnaam
Linea clinic
Standaard
vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.
Type bevestiging
Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
50 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Uitzwenking
205 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
102,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellager, roestvrij
Handbediening
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6

Het Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot en vormt een compact en nauwkeurig stuurbaar onderdeel voor medische en zorgtoepassingen. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, in de korte uitvoering, waarbij de fabrikant van het ziekenhuisbed de wasbare bedden in het pasgedeelte moet afdichten. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager met precisie kogellagers, die een soepele en betrouwbare draaibeweging waarborgen. Het wiel heeft een diameter van 125 mm, is uitgevoerd met precisie kogellagers van roestvrij staal en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan. Het wiellichaam is eveneens van polyamide vervaardigd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 150 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 300 kg. Bij dynamische belasting is het wiel geschikt voor 150 kg per wiel bij een snelheid van 4 km/h, en voor 150 kg per wiel bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel wordt toegepast in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

125 mm
150 mm
150 kg
125 mm
150 mm
150 kg