Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
Linea clinic
Order number:
990038803
EAN:
4031582359985
Productnummer:
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het w...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Linea clinic is een wiel met centrale totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in medische en ziekenhuisomgevingen. Het wiel is voorzien van een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant als bevestigingssysteem. Let op: wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenkfunctie, wat zorgt voor soepele en betrouwbare rotatie. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en beschikt over een loopvlak van gespoten polyurethaan op een polyamide kern. De wielopstelling maakt gebruik van precisie kogellagers in roestvrij staal, wat uitstekende duurzaamheid en hygiëne garandeert. De totale hoogte van het wiel bedraagt 130 millimeter. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 450 kilogram. Voor dynamische belastingen kan het wiel tot 150 kilogram dragen bij een snelheid van 4 kilometer per uur, of tot 150 kilogram bij 3 kilometer per uur. De Linea clinic is ideaal voor toepassing in anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI- en röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect