Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Linea clinic is een wiel met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor gebruik in zorgomgevingen. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als kraagpen met schakelnok voor profielbalken, in de korte variant; wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is voorzien van een geïntegreerde kabelafbuiger en is vervaardigd uit polyamide, terwijl de zwenklagering bestaat uit precisie kogellagers. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers van roestvrij staal. De loopvlakken zijn uitgevoerd in gespoten polyurethaan, en het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 130 mm. De statische belasting bedraagt 300 kg. De dynamische belasting bedraagt 150 kg per wiel, bij een snelheid van 4 km/h en 3 km/h. Het product is geschikt voor toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382846
Kernkenmerken
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u
150 kg
Statisch Draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
130 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,94 kg
Productnaam
Linea clinic
Standaard
vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.
Type bevestiging
Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
50 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Tip
Vork met geïntegreerde kabelgeleider gemaakt van Polyethyleen.
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Precisiekogellagers
Uitzwenking
205 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
102,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
15 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellager, roestvrij
Handbediening
Tip
Wasbare bedwielen dienen door de ziekenhuisbed fabrikant in het bevestigingsgedeelte te worden afgedicht.

Duitse OntwerpersClub

Duitse OntwerpersClub

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

De Linea clinic is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met geïntegreerde kabelafbuiger van polyethyleen en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met gespoten polyurethaan loopvlak en roestvrije precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 130 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 450 kg bedraagt. Het product is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg