Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412659
Productnummer:
5946UAC125R36-32S27 safety OH150
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea clinic is een wiel met centrale, totale vergrendeling, dat is ontworpen voor medische en zorgtoepassingen. De bevestig...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Linea clinic is een wiel met centrale, totale vergrendeling, dat is ontworpen voor medische en zorgtoepassingen. De bevestiging bestaat uit een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als precisie kogellagers. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers van roestvrij staal, terwijl de loopvlakbekleding bestaat uit gespoten polyurethaan. Het wiellichaam is eveneens vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 150 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 300 kg. Bij dynamische belasting is de capaciteit per wiel 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en eveneens 150 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect