Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
Productnummer:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea clinic is een wiel met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor medische en zorgtoepassingen. De bevestiging is ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Linea clinic is een wiel met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor medische en zorgtoepassingen. De bevestiging is uitgevoerd als kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant; wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is voorzien van een precisie kogellagers draailager, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan zwenken. Het loopvlak is uitgevoerd in gespoten polyurethaan en het wiel heeft een diameter van 125 mm. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers van roestvrij staal, die zorgen voor een lange levensduur en een betrouwbare werking. De totale hoogte van het wiel bedraagt 130 mm. De statische belastbaarheid is 300 kg. Bij dynamische belasting is het wiel geschikt voor 150 kg per wiel bij een snelheid van 4 km/h en 150 kg per wiel bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect