Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342413
Productnummer:
2476YGO125R36-32S30 4xM6
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
Agila care is een wiel van het type wielen met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeg...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Agila care is een wiel van het type wielen met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging geschiedt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, dat zwenking van het wiel mogelijk maakt. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een glijlager. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen, eveneens elektrisch geleidend. De totale hoogte bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid is 200 kg, en de dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading