Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila care is een wiel met centrale vergrendeling, het type Wielen met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. Het bevestigingsdeel is uitgevoerd als kraagpen met schakelnok, bedoeld voor profielbalken. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium kwaliteit en is voorzien van een draailager in de vorm van twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan zwenken. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een laag rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan met elektrisch geleidende eigenschappen, terwijl het wiellichaam is gemaakt van elektrisch geleidend polyamide. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2476XSP125R26-28S45 D
EAN
4031582358063
S4-materiaalnummer
990034559
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Totale breedte
67 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
163 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,02 kg
Productnaam
Agila care
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten
2
Type bevestiging
stift met schakelnok voor profielstangen
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
96 mm
Schroefdraad positie
19 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
67 mm
Uitzwenking
207 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
103,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
91 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
40 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

De Adapter is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing voor verschillende montagetoepassing. Dit accessoire heeft een gewicht van 0,1 kg en is daarmee uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De Adapter zorgt voor een naadloze integratie met bestaande zwenkwielsystemen en voldoet aan de technische vereisten voor professionele industriële omgevingen. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt dit accessoire optimale flexibiliteit bij installatie en onderhoud van zwenkwielsystemen.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielsystemen en kastvoeringen. Dit onderdeel weegt 0,12 kg en biedt een lichte maar robuuste constructie voor efficiënte bedieningsoperaties. De hendel is geschikt voor integratie in bestaande kastorsystemen en faciliteert naadloze schakelfuncties. Met zijn compacte afmetingen en minimale gewicht draagt dit accessoire bij aan optimale mobiliteit zonder de totale belasting van het systeem significant te verhogen. De Omschakelhendel is ideaal voor toepassingen waarbij frequente positiewisselingen of bedieningsacties vereist zijn.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,06 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waarbij schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsprocessen. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire bij aan het behoud van de totale systeembalans en is het ideaal voor toepassingen waar gewichtsoptimalisatie van belang is.

Accessoire
Omschakelhendel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

De Omschakelhendel is een Accessoire dat speciaal is ontworpen als aanvulling op wielstelsel-componenten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,09 kg en biedt een compacte, lichtgewicht oplossing voor toepassingen waar schakelfunctionaliteit vereist is. Het product is geschikt voor integratie in wielsystemen en ondersteunt efficiënte bedieningsfuncties. Met zijn minimale gewicht draagt het accessoire niet significant bij aan de totale massa van het systeem, wat het ideaal maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is.

Accessoire
Lagerbus
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

De Lagerbus is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt essentiële functionaliteit voor optimale prestaties van het wielensysteem. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg, wat het uitermate geschikt maakt voor toepassingen waar gewichtsbesparing van belang is zonder concessies te doen aan de structurele integriteit. De Lagerbus fungeert als kritieke component die zorgt voor nauwkeurige uitlijning en ondersteuning van de lagerstructuur, waardoor wrijving wordt geminimaliseerd en de levensduur van het zwielwiel aanzienlijk wordt verlengd. Dit accessoire is ideaal voor industriële en commerciële omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor wielen met een vierkante bus-aansluiting. Dit onderdeel heeft een diameter van 28 mm en is geschikt voor gebruik bij standaardwielconfiguraties. Met een gewicht van slechts 0,05 kg biedt de Bus een lichte oplossing voor wielassemblages, waarbij de compacte afmetingen en het minimale gewicht zorgen voor efficiënte integratie in diverse wielstelsels. De vierkante busuitvoering garandeert een betrouwbare en stabiele verbinding met het wiel, wat essentieel is voor optimale prestaties en duurzaamheid in industriële toepassingen.

Accessoire
Profielstang
Profilstahl 6kt-11x1000

De Profielstang is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en vaste wielen. Dit onderdeel biedt een betrouwbare verbinding en zorgt voor optimale stabiliteit bij montage. De profielstang is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal dat duurzaamheid en lange levensduur garandeert. Het accessoire is eenvoudig te installeren en compatibel met standaard wielbevestigingssystemen. Door de robuuste constructie is het geschikt voor zware industriële toepassingen en zorgt het voor nauwkeurige uitlijning van wielen. De Profielstang ondersteunt efficiënte werking van het wielensysteem en vermindert slijtage.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

De Bus is een accessoire ontworpen als montage-element voor zwenkwielen en bestaat uit een vierkante bus met een diameter van 28 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,04 kg en is daarom uitermate geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen. De vierkante uitvoering van de bus zorgt voor een betrouwbare en stabiele verbinding met het zwenkwiel-systeem. Met zijn compacte afmetingen en lage gewicht biedt deze bus een optimale oplossing voor constructies waar gewichtsreductie en ruimtebesparende montage van belang zijn.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter 125 mm
Agila care
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8

Het Agila care is een wiel van het type Wielen met centrale, totale of Richtingsslot, speciaal ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging geschiedt via een Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel in de profielbalk wordt gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, medium en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als Twee balraces, die een soepele en nauwkeurige draaibeweging van het wiel waarborgt. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Polyamide, elektrisch geleidend, zodat statische ladingsopbouw wordt afgevoerd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg