Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
Afdekontwerp
EAN:
4031582358049
Productnummer:
2076XSP125R36-32S30
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
Het Cover design wiel met centrale totale vergrendeling is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Cover design wiel met centrale totale vergrendeling is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polyamide wiellichaam dat elektrisch geleidend is, gecombineerd met een gespoten elektrisch geleidend polyurethaan loopvlak. De wielophanging is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. De totale hoogte van het wiel bedraagt 163 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Speciale functies