Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 125 mm
Afdekontwerp
EAN:
4031582360936
Productnummer:
2076PIP125R36-32S30
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
Het Cover design wiel met centrale, totale vergrendeling is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in kort...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Cover design wiel met centrale, totale vergrendeling is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 163 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Speciale functies