Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
Linea clinic
EAN:
4031582415346
Productnummer:
5946UAP100R36-32S30 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea clinic is een wiel met centrale, totale vergrendeling voor medische toepassingen. De bevestiging gebeurt via een kraagp...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea clinic is een wiel met centrale, totale vergrendeling voor medische toepassingen. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, uitgevoerd in de korte variant. De behuizing van polyamide bevat een zwenklager met precisie kogellagers, waardoor het wiel nauwkeurig en soepel draait. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers. Het loopvlak is van gespoten polyurethaan, het wielhuis van polyamide. De totale hoogte bedraagt 118 mm. De statische belasting is 240 kg en de dynamische belasting 120 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is geschikt voor de volgende toepassingen: anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgenapparatuur, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden
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
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect