Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
Integral twin
Order number:
990063377
EAN:
4031582340730
Productnummer:
2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
Het Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor medische en technische toepassingen zoals anest...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor medische en technische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI-apparatuur, röntgenapparatuur, zorgbedden, ziekenhuisbedden, operatietafels, chirurgische robots en echografieapparatuur in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging bestaat uit een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant, die de montage aan het frame mogelijk maakt; wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager uitgevoerd als precisie kogellagers voor een soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht, de loopvlak is gespoten polyurethaan, elektrisch geleidend, en het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 129 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 375 kg. De dynamische belasting bedraagt 125 kg per wiel bij een snelheid van 4 km/h en 125 kg per wiel bij 3 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
Duitse Design Award
Duitse Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het gemakkelijk om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie