Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342260
Productnummer:
2476YGO100R36-32S30 4xM6
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
Agila care is een wiel met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardent...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Agila care is een wiel met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. Het wiel wordt gemonteerd met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, uitgevoerd in de korte variant. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel vrij kan zwenken. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een glijlager. De loopvlakken bestaan uit thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen, elektrisch geleidend. De totale hoogte van het product, gemeten over de volledige constructie, bedraagt 138 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 160 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading