Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358186
Productnummer:
2476XSP100R36-32S30 4xM6
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
De Agila care is een wiel van het type wielen met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpl...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila care is een wiel van het type wielen met centrale, totale vergrendeling, bedoeld voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging is uitgevoerd als kraagpen met schakelnok voor profielbalken, in de korte variant. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en gecontroleerd kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit gespoten, elektrisch geleidend polyurethaan, terwijl de wielkern is vervaardigd uit elektrisch geleidend polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading