Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358117
Productnummer:
2476XSP100R26-28S45 4xM8
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
De Agila care is een wiel met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila care is een wiel met centrale, totale vergrendeling, ontworpen voor zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging is uitgevoerd als kraagpen met schakelnok voor profielbalken, waarmee het wiel stevig en positieconform in het frame of de profielbalk wordt geplaatst. De behuizing bestaat uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit gespoten polyurethaan dat elektrisch geleidend is, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide, eveneens elektrisch geleidend. Het totale hoogte-afmeting van het wiel bedraagt 138 mm. De statische belastingcapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingcapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading