Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
Agila care
Order number:
990006453
EAN:
4031582301793
Productnummer:
2476PJP100R26-28S45 D
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
De Agila care is een wiel met centrale, totale vergrendeling dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila care is een wiel met centrale, totale vergrendeling dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en beschikt over twee balraces voor de zwenklagering, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 138 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn specifiek ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel