Zwenkwiel met centrale, dubbele rem 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
Productnummer:
2476PJO100R26-28S45
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Steriele reiniging
Het Agila care is een wiel met centrale vergrendeling van het type "Wielen met centrale, Totale vergrendeling", ontworpen voor t...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Agila care is een wiel met centrale vergrendeling van het type "Wielen met centrale, Totale vergrendeling", ontworpen voor toepassing in zorgbedden, ziekenhuizen en verpleeghuizen en bejaardentehuizen. De bevestiging van het wiel gebeurt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, waarmee de wielen eenvoudig en stevig op het frame kunnen worden aangebracht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van twee balraces die zorgen voor een soepele en nauwkeurige zwenkbeweging van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en een zachte loopeigenschap op diverse vloeren. Het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen en is voorzien van een glijlager. De totale hoogte van het product bedraagt 138 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 80 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.
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
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaaf in steriele ruimtes
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers