Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Stylea is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubelapplicaties en voorzien is van een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor optimale mobiliteit en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 mm en is samengesteld uit een polyamide lichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat uitstekende slijtvastheid en demping biedt. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, wat een soepele rotatie en lange levensduur garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 83 mm, wat een compacte integratie in meubelstructuren mogelijk maakt. De Stylea is bijzonder geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn. Dit wiel combineert robuuste constructie met praktische functionaliteit voor professionele en residentiële meubeloplossingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385717
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
53 mm
Totale hoogte
83 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,18 kg
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
draadstift met vierkante inzet (boven)
Diameter Stift
10 mm
Lengte Stift
15 mm
Vork
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
20 mm
Uitzwenking
124 mm
Zwenk radius
62 mm
Diameter schroefdraad
0 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Genageld
Lager
Glijlager met tussenbus
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met wielrem 75 mm
Stylea
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

De Stylea is een wiel met wielslot dat is ontworpen voor diverse meubelapplicaties en voorzien is van een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingsmiddel. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en is uitgerust met een kraagpen die draaiend is uitgevoerd, wat zorgt voor optimale mobiliteit en flexibiliteit bij gebruik. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 millimeter en is samengesteld uit een polyamide lichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, dat zorgt voor soepele rotatie en lange levensduur onder normale bedrijfsomstandigheden. De totale hoogte van het product bedraagt 83 millimeter, wat een compacte en elegante integratie in meubels mogelijk maakt. Dit wiel is bijzonder geschikt voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbaarheid en stille werking essentieel zijn. De combinatie van robuuste materialen en precisie-engineering maakt de Stylea een ideale keuze voor professionele en residentiële meubelproducenten die waarde hechten aan kwaliteit en prestaties.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm