Zwenkwiel 75 mm
Agila
Order number:
990031827
EAN:
4031582403794
Productnummer:
2470PJP075B10-11X31
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssys...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 103 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
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
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen