Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Agila smart wiel is ontworpen voor professionele toepassingen in zorgbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen. Het wiel is uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van twee balraces voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber dat antistatisch is, en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 60 mm en de totale hoogte is 82 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor medische apparatuur en meubilair in zorginstellingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
1670PHO060P40
EAN
4031582461329
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
82 mm
Productnaam
Agila smart
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vierkante plaat
Diameter plaatgat
6,3 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
48 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
38 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
48 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
38 mm
Lengte plaat
60 mm
Breedte plaat
60 mm
Housing
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal
Staalplaat, licht
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, antistatisch
Diameter
60 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lagering
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers