Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Lumina is een wiel ontworpen voor diverse meubeltoepassing en uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals aan de bovenkant als bevestigingsmiddel. De behuizing is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een kraagpen als draaiend scharnierpunt, wat zorgt voor soepele rotatie en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgevoerd met een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties en duurzaamheid. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wiellichaam en bestaat uit polypropyleen, wat een betrouwbare grip en slijtagebestendigheid garandeert. De totale hoogte van het product bedraagt 56 mm, wat een compacte integratie in meubelstructuren mogelijk maakt. Dit wiel is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en kan dynamische belastingen tot 40 kg aan bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het ideaal is voor toepassingen op nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
EAN
4031582415094
S4-materiaalnummer
990071545
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
40 kg
Statisch Draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
56 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,13 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
draadstift met vierkante inzet (boven)
Diameter Stift
10 mm
Lengte Stift
15 mm
Vork
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel, gesloten
Materiaal van de behuizing
Polypropyleen
Zwenklager
Stift, zwenkend
Diameter koepel
0 mm
Uitzwenking
104 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
52 mm
Diameter schroefdraad
10 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
65 Shore D
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
7 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
7 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Kleur loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Genageld
Lager
Glijlager met tussenbus
Kleur Wiel
Grafietzwart (RAL9011)
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen