Zwenkwiel 50 mm
Agila
Order number:
990032138
EAN:
4031582415025
Productnummer:
2470PJO050P40
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige mont...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, terwijl het glijlager zorgt voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 69 mm is dit wiel compact maar robuust. De dynamische belastbaarheid bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg is. Dit wiel is ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies