Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 72 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470PJI050B10-11x31 screwed
EAN
4031582300710
S4-materiaalnummer
990004473
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
43 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
40 kg
Statisch Draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
72 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,17 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Stift met gripring, met kraag
Diameter Stift
11 mm
Lengte Stift
31 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
41 mm
Uitzwenking
98 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
49 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
19 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager met tussenbus
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Stopcontact
R40-18x18 / 11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en bestaat uit een synthetisch bus vierkant als bevestigingselement. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat een minimale gewichtstoevoeging aan uw wielensysteem betekent. De boutdiameter bedraagt 18 mm voor een veilige montage. Het accessoire biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-14/11

De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel is ontworpen voor gebruik met een boutdiameter van 14 mm en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en is geschikt voor integratie in zwenkwielassemblages waar betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-15/11

Het Stopcontact is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel beschikt over een boutdiameter van 15 mm en is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en biedt een betrouwbare oplossing voor wielmontagesystemen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-16/11

Het Stopcontact is een accessoire voor wielen dat is voorzien van een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel is ontworpen voor gebruik met een boutdiameter van 16 mm en biedt een statische lastvermogen van 80 kg. Bij dynamische belasting kan het accessoire maximaal 40 kg dragen bij een snelheid van 3 km/h. Met een gewicht van 0 kg is dit een licht onderdeel dat ideaal geschikt is voor diverse toepassingen in wielsystemen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-17/11

Het Stopcontact is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel beschikt over een boutdiameter van 17 mm en is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Met een gewicht van 0 kg biedt dit accessoire een lichte oplossing voor wielinstallaties waarbij betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-19/11

De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische ronde bus en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel weegt slechts 0,01 kg en is ontworpen voor bevestiging via een bout met een diameter van 19 mm. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-22/11

De Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische ronde bus en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,01 kg en is ontworpen voor bevestiging met een bout van 22 mm diameter. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Dit accessoire biedt een betrouwbare verbinding voor zwenkwielinstallaties en is geschikt voor diverse industriële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-23/11

De Stopcontact is een accessoire voor wielen met een synthetische ronde bus, ontworpen voor optimale prestaties in diverse toepassingen. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 23 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage. Het accessoire kan een statische belasting van maximaal 80 kg dragen en een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid tot 3 km/h. Met een gewicht van slechts 0,01 kg is dit een licht component dat geen significante extra massa toevoegt aan uw wielensysteem.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-16/11

Het Stopcontact is een accessoire voor zwenkwielen met een synthetische bus vierkant uitvoering en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel is ontworpen voor gebruik met een boutdiameter van 16 mm en biedt een statische draagcapaciteit van 80 kg. Bij dynamische belasting bedraagt de maximale capaciteit 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en is geschikt voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare verbindingen essentieel zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-17/11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en castoren. Dit onderdeel beschikt over een synthetische bus vierkant als bevestigingstype en is voorzien van een boutdiameter van 17 mm. De totale hoogte bedraagt 36 mm, terwijl het gewicht slechts 0,01 kg is, wat een zeer licht ontwerp garandeert. De statische draagcapaciteit bedraagt 80 kg, en de dynamische draagcapaciteit is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit accessoire biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij aanvullende functionaliteit vereist is.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-21/11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en ondersteunt een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit onderdeel beschikt over een synthetische bus vierkant als bevestigingstype en is voorzien van een boutdiameter van 21 mm. De totale hoogte bedraagt 36 mm, terwijl het gewicht slechts 0,01 kg is, wat een licht en compact accessoire oplevert dat eenvoudig in bestaande wielconstructies kan worden geïntegreerd.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-22/11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen met een synthetisch vierkante bus. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat een minimale gewichtstoevoeging betekent. De montage geschiedt via een bout met een diameter van 22 mm. Het accessoire is geschikt voor statische belastingen tot 80 kg en dynamische belastingen tot 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-23/11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen met een synthetisch vierkante bus. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat een minimale gewichtstoevoeging betekent. De boutdiameter bedraagt 23 mm voor een veilige montage. Het accessoire kan een statische belasting van tot 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat uitstekende prestaties garandeert voor diverse toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-26/11

De Stopcontact is een accessoire ontworpen als aanvulling op wielen en voorzien van een synthetische bus vierkant als bevestigingstype. Dit onderdeel heeft een totale hoogte van 36 mm en een gewicht van 0,01 kg, wat het uiterst licht en compact maakt. De boutdiameter bedraagt 26 mm voor een veilige montage. Het accessoire kan een statische belasting van tot 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Het Stopcontact is een accessoire voor wielen dat is uitgerust met een synthetische bus rond en een totale hoogte van 36 mm. Dit onderdeel beschikt over een boutdiameter van 18 mm en is ontworpen voor zware belastingen met een statische draagcapaciteit van 80 kg en een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product weegt 0 kg en biedt een betrouwbare oplossing voor toepassingen waarbij stabiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 75 mm
Agila
2477PJO075B10-11x31

Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor toepassing in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel gebeurt via een kraagpen met gripring, met kraag, die zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage in het draagframe. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien rond de verticale as. Het wiel zelf heeft een diameter van 75 mm en is uitgerust met een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip en een stille werking op diverse ondergronden. De wielschijf bestaat uit polypropyleen en is gelagerd op een glijlager. De totale hoogte van het wiel bedraagt 103 mm, gemeten van het montageoppervlak tot aan de onderzijde van het loopvlak. De statische belastbaarheid bedraagt 150 kg per wiel. De dynamische belastbaarheid bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg