Zwenkwiel 150 mm
Linea
EAN:
4031582408942
Productnummer:
5940UAP150R05-22
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea wiel is een hoogwaardig wiel met vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem, speciaal ontwikkeld voor professionele toep...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Linea wiel is een hoogwaardig wiel met vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage op diverse apparatuur. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen en langdurige prestaties. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak dat uitstekende rolcomfort biedt, terwijl precisie kogellagers zorgen voor optimale draaibeweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 170 mm is dit wiel compact maar krachtig. De dynamische draagkracht bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware medische en professionele apparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Volledige wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema