Zwenkwiel 150 mm
Linea
EAN:
4031582411522
Productnummer:
5940UAP150P52 ral7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor de zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 110 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 220 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur zoals ziekenhuisbedden, medicatiewagens, anesthesiewagens en kantoormeubilair.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Duitse OntwerpersClub
Duitse OntwerpersClub
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig te reinigen
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Volledige wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema