Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het wiel Alpha is een hoogwaardige transportwiel dat is ontworpen voor zware industriële toepassingen en wordt geleverd met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele rotatie en uitstekende stabiliteit onder belasting. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 mm en beschikt over een aluminium lichaam met precisie kogellagers, wat garandeert dat het wiel nauwkeurig en betrouwbaar draait. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, een materiaal dat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid biedt voor intensief gebruik. De totale hoogte van het product bedraagt 195 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit wiel kan een statische belasting van 700 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 350 kg bij een snelheid van 4 km/h. Het Alpha-wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470ITP150P63 convex
EAN
4031582380569
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel
Draagvermogen bij 4 km/u
350 kg
Statisch Draagvermogen
700 kg
Totale hoogte
195 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,49 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
260 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
130 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
0 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen