Zwenkwiel 125 mm
Galea
EAN:
4031582399578
Productnummer:
5070YGH125P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Galea wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit poly...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Galea wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen, elektrisch geleidend, met een loopvlak van thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend, en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 159 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies