Zwenkwiel 125 mm
Alpha
Order number:
990061099
EAN:
4031582381429
Productnummer:
3470UOJ125P30-13 T/G-small
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers