Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Toepassingsgebieden omvatten automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470UFP125P30-13
EAN
4031582381412
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Draagvermogen bij 4 km/h
160 kg
Statisch draagvermogen
320 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,12 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
102,5 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
64 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lagering
Precisiekogellagers
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Het Elastech wiel is een hoogwaardige wieloplossing voor zwenkwielen, vervaardigd uit polyamide met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, met een asgatdiameter van 12 mm en een naaflengte van 44 mm. Uitgerust met een rollager biedt dit wiel uitstekende prestaties met een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg, waardoor het ideaal is voor industriële toepassingen.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg