Zwenkwiel 125 mm
Agila
EAN:
4031582342635
Productnummer:
2470DYK125R47-32-35
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van d...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Handvatset