Zwenkwiel 125 mm
Agila
EAN:
4031582342499
Productnummer:
2470DYK125R47-24-27
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van d...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en statische belastbaarheid van 200 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Handvatset