Zwenkwiel 125 mm
Agila
EAN:
4031582342420
Productnummer:
2470DYK125R47-21,5-24
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter va...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 163 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in zorginstellingen en commerciële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Handvatset