Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Galea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm, waarbij het wiellichaam is gemaakt van elektrisch geleidend polypropyleen en het loopvlak van elektrisch geleidend thermoplastisch rubber, ondersteund door een glijlager. De totale hoogte bedraagt 141 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is specifiek geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5070YGH100P52
EAN
4031582399530
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
66 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
141 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,48 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat, USA boutgat afstand
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
52 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
44,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
76 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
72 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
59 mm
Uitzwenking
180 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
90 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Glijlager
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor vele schoonmaakmiddelen en chemische stoffen
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)