Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Galea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak voor bescherming van vloeroppervlakken, ondersteund door een betrouwbaar glijlager systeem. Met een totale hoogte van 141 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties met een dynamische belastbaarheid van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 120 kg. Het wiel is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5070PIO100P52
EAN
4031582399462
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
66 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
60 kg
Statisch Draagvermogen
120 kg
Totale hoogte
141 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,5 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat, USA boutgat afstand
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
52 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
44,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
76 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
72 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Vork
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal van de behuizing
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
59 mm
Uitzwenking
180 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
90 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
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
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)