Zwenkwiel 100 mm
Galea
EAN:
4031582399448
Productnummer:
5070PIO100P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Galea wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duur...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Galea wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 137 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 120 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbaarheid en stil lopen essentieel zijn.
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
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)