Wielen met Wielslot 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399110
Productnummer:
5925XSI075L51-10 RAL7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea light is een wiel met wielslot uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is ve...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea light is een wiel met wielslot uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 75,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt