Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak voor optimale geleiding. De wielconstructie is voorzien van een glijlager met afstandsbuis en heeft een diameter van 65 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 68 mm. Het dynamische draagvermogen is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 100 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5925XGI065L51-10 DOM27
EAN
4031582341867
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Wielslot
Обща ширина
42 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Behuizing
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
154 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polyamide, elektrisch geleidend
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geklinkt
Лагер
Glijlager met Afstandsbuis

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-10 DOM27

Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een diameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar elektrische geleidbaarheid vereist is.

65 mm
Licht gebruik
68 mm
65 mm
Licht gebruik
68 mm