Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea light wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting en beschikken over een polyamide behuizing met kraagpen draaiend zwenklager. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak van identiek materiaal aan het wiel en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 65 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 68 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 100 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, kantoormeubilair, verpleegwagens en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403992
Kernkenmerken
Тип
Wielen met Wielslot
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,1 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Behuizing
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
134 mm
Радиус на завъртане
67 mm
Wiel
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Identiek aan Wiel
Ширина на Резба
13,9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Glijlager

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen 65 mm
Wielen 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

De Linea light wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm biedt dit wiel compacte afmetingen. De dynamische belastbaarheid bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 100 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, meubilair, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

65 mm
Licht gebruik
68 mm
65 mm
Licht gebruik
68 mm
Wielen met Wielslot 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

De Linea light wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting en beschikken over een polyamide behuizing met kraagpen draaiend zwenklager. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak van identiek materiaal aan het wiel en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 65 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 68 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 100 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubilair, mediameubels, medicatiewagens, verpleegwagens, bureaustoelen, kantoormeubilair en professionele schoonmaakwagens.

65 mm
Licht gebruik
68 mm
65 mm
Licht gebruik
68 mm